Publier vos produits
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Ronde. Colonne de douche monocommande réglable en hauteur. Pommeau de douche ø250 mm, flexible métallique de 1,50 m et douchette Stella 100/3F. Les colonnes de douche minimalistes Vega Plus sont dotées d'une poignée monocommande pratique sur le côté et offrent des options de hauteur et de pommeau de douche réglables pour une expérience de douche personnalisée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A9A6EXX0
    • Famille de produitsShower columns
    • Groupe de produitsVega Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers