Publier vos produits
DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Traduit par Google,
Colonne de douche à levier unique avec étagère. Une collection de colonnes de douche à levier unique (Deck-M) et options thermostatiques (Deck-T) avec une étagère pratique pour garder l'essentiel de la douche à portée de main.
Spécification
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9A88C00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsDeck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)894
  • Largeur (mm)132
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires