Publier vos produits
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,
Colonne d'hydromassage thermostatique Evolution.Colonne d'hydromassage en acier inoxydable aux lignes contemporaines qui s'adapte parfaitement à tout espace et style de salle de bain. Cette colonne thermostatique comprend une cascade et deux jets d'hydromassage pour offrir une expérience de douche agréable et relaxante.
Spécification
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9B8BC00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEvolution
  • Date de publication2022-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1285
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures