Publier vos produits
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Traduit par Google,
Colonne de douche thermostatique avec tablette pour douche. Solution de douche universelle pour robinetterie thermostatique encastrée avec technologie de commutation, avec inverseurs intuitifs avec contrôle du débit, pomme de douche à deux fonctions et jusqu'à trois sorties.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9I09xx0
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)440
  • Profondeur (mm)865
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)