Publier vos produits
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
    Roca

    Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function

    Traduit par Google,
    Pommeau de douche en acier inoxydable pour installation au plafond. Fonction pluie. Gamme complète de pommeaux de douche pour installation murale ou au plafond. Son système Easyclean prévient l'accumulation de calcaire.
    Spécification
    • Optional products: A5B0150C00 Straight wall arm for shower head A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0350C00 Straight wall arm for shower head A5B0450C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0650C00 Straight ceiling arm for shower head
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5B1803XX0
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsRainsense
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)57
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)