Publier vos produits
Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse
Roca

Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse

Traduit par Google,
100/3. Douchette à 3 fonctions : Rain, Tonic et Pulse. Inspirée des éléments fondamentaux de la nature, cette collection présente une esthétique basée sur des lignes simples, pures et contemporaines tout en offrant une large gamme de solutions.
Spécification
  • Compatible with: A5A066EC00 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets A5A226EB00 Built-in bath or shower mixer with 1 outlet A5A2K18C00 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate A5A2M18C00 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B1B03C00
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsStella
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures