Publier vos produits
STELLA Shower kit with Stella 100/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

STELLA Shower kit with Stella 100/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Traduit par Google,
Ensemble de douche avec douchette Stella 100/3, barre coulissante de 700 mm avec support de douchette réglable et flexible. Inspirée des éléments fondamentaux de la nature, cette collection présente une esthétique basée sur des lignes simples, pures et contemporaines tout en offrant une large gamme de solutions.
Spécification
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Compatible with: 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B1D03C00
  • Famille de produitsShower kits
  • Groupe de produitsStella
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures