Publier vos produits
Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

Traduit par Google,
RONDE - Pomme de douche métallique extra fine pour installation au plafond ou au mur. Kit de support/bras non inclus. Gamme premium de pommes de douche métalliques extra fines pour installation au mur ou au plafond. Son système Easyclean évite l'accumulation de calcaire.
Spécification
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B2A50XX0
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsRaindream
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)51
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers