Publier vos produits
VICTORIA CONNECT shower column with diverter
Roca

VICTORIA CONNECT shower column with diverter

Traduit par Google,
Colonne de douche CONNECT avec inverseur. Comprend un pommeau de douche ø 245 mm, ø 100 mm, douchette 1 fonction, flexible métallique 1,7 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.5B9M61C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsVictoria
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires