Publier vos produits
T-500 Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)
Roca

T-500 Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)

Traduit par Google,
Pack (mitigeur thermostatique T-500, set de douche Stella). La série T-500 vous offre les avantages et les fonctionnalités qui caractérisent les robinets thermostatiques : économie d'eau et d'énergie, sécurité et confort.
Spécification
  • Includes: A5A1318C00 Wall-mounted thermostatic shower mixer. A5B1D03C00 Shower kit with Stella 100/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Spécifications techniques
  • Réference unique.5D0418C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsT-500
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures