Publier vos produits
T-500 Pack Basic Thermostatic
Roca

T-500 Pack Basic Thermostatic

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Pack Basic Thermostatique. La série T-500 vous offre les avantages et les fonctionnalités qui caractérisent les robinets thermostatiques : économie d'eau et d'énergie, sécurité et confort.
Spécification
  • Includes: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00. ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Spécifications techniques
  • Réference unique.5D0618C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsT-500
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)