Publier vos produits
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
    Roca

    Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo à corps lisse et bonde clic-clac. Flexibles d'alimentation inclus. Démarrage à froid. Format XL. Inspiré par la pureté des formes essentielles et défini par sa simplicité sculpturale, Kay réinterprète le robinet carré avec une présence à la fois audacieuse et raffinée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A347GXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsKay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)289
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)209
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets