Publier vos produits
Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Roca

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.

Traduit par Google,
WC suspendu Avant Hydro In-Tank® sur pied. WC hydraulique suspendu avec réservoir intégré à double chasse d'eau de 4,5/3 litres. Comprend une cuvette Roca Rimless® Vortex, un abattant et un couvercle à fermeture ralentie, ainsi qu'un revêtement Supraglaze®.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80336MXXH
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsAvant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)475
  • Largeur (mm)565
  • Profondeur (mm)385
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)