Publier vos produits
In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply
Roca

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply

Traduit par Google,
In-Wash® Ona - Toilettes compactes intelligentes à double sortie, en porcelaine vitrifiée sans rebord, dos au mur. Nécessite une alimentation électrique. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux diverses formes de la nature de notre Méditerranée natale. Elle est fonctionnelle sans jamais paraître froide, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente à l'environnement naturel, conçue pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.803461XX1
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)785
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets