Publier vos produits
Multiclean® M4 Square. Seat with washing and drying function. Square shape. Needs conventional water and power supply
Multiclean® M4 Square. Seat with washing and drying function. Square shape. Needs conventional water and power supply
    Roca

    Multiclean® M4 Square. Seat with washing and drying function. Square shape. Needs conventional water and power supply

    Traduit par Google,
    Multiclean® M4 Square. Siège avec fonction de lavage et de séchage. Forme carrée. Nécessite une alimentation en eau et en électricité conventionnelle. La solution la plus pratique pour l'hygiène privée, combinant WC et bidet en un seul produit avec de nombreuses fonctions supplémentaires. Une nouvelle génération de solutions avancées où la technologie répond aux exigences les plus exigeantes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.804054021
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsMulticlean
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)