Publier vos produits
Multiclean® M4 Square Compact. Seat with washing and drying function for compact toilet. Round shape. Needs conventional water and power supply
Roca

Multiclean® M4 Square Compact. Seat with washing and drying function for compact toilet. Round shape. Needs conventional water and power supply

Traduit par Google,
Multiclean® M4 Square Compact. Siège avec fonction de lavage et de séchage pour WC compact. Forme ronde. Nécessite une alimentation en eau et en électricité conventionnelle. La solution la plus pratique pour l'hygiène privée, combinant WC et bidet en un seul produit avec de nombreuses fonctions supplémentaires. Une nouvelle génération de solutions avancées où la technologie répond aux exigences les plus exigeantes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.804057001
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsMulticlean
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)