Publier vos produits
PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror
Roca

PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror

Traduit par Google,
BASIC - Miroir avec éclairage LED supérieur. Dimensions : Longueur : 1100 mm. Largeur : 35 mm. Hauteur : 800 mm.
Spécification
  • Frame material: Aluminium Ingress Protection Rating of the light: IP 44 Installation type: Wall-hung Light type: Led Lighting: Integrated in the mirror Mirror orientation: Horizontal Power per light (W): 12 Shape: Rectangular Sustainable product Optional 812292000 Prisma Demister device
Spécifications techniques
  • Réference unique.812261000
  • Famille de produitsIlluminated mirrors
  • Groupe de produitsPrisma
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)35
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56