Publier vos produits
PRISMA CONFORT Mirror w/ upper and lower LED lighting and demister device
Roca

PRISMA CONFORT Mirror w/ upper and lower LED lighting and demister device

Traduit par Google,

CONFORT - Miroir avec éclairage LED supérieur et inférieur et dispositif antibuée

Spécification
  • Includes:

    812292000 PRISMA Demister device

Spécifications techniques
  • Réference unique.812277000
  • Famille de produitsIlluminated mirrors
  • Groupe de produitsPrisma
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings