Publier vos produits
Eidos Mirror with upper lighting
Roca

Eidos Mirror with upper lighting

Traduit par Google,
Miroir avec éclairage supérieur. Eidos est une collection de miroirs avec éclairage périmétrique à LED offrant un look élégant et minimaliste à tout espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.812388000
  • Famille de produitsIlluminated mirrors
  • Groupe de produitsEidos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)22
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)