Publier vos produits
Luna Oval mirror with perimetral LED lighting and frame
Roca

Luna Oval mirror with perimetral LED lighting and frame

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Miroir ovale avec éclairage LED périmétrique et cadre. Cette collection est une proposition polyvalente, jeune et urbaine qui s'adapte à tout type d'espace, alliant praticité, élégance et design.
Spécifications techniques
  • Réference unique.812428000
  • Famille de produitsIlluminated mirrors
  • Groupe de produitsLuna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors