Publier vos produits
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 533,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 533,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 533,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 533,5 x 75 mm towel rail
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-mounted 533,5 x 75 mm towel rail

    Traduit par Google,
    Porte-serviettes mural 533,5 x 75 mm
    Spécification
    • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Armani/Roca Island collection offers an entire range of complements and accessories in the same finishes, allowing you to fully coordinate and tailor the décor in your bathroom to create the desired atmosphere. The functionality and impeccable form of this towel rail is enhanced by its availability in several different sizes and finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the dark Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8164560xx
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsIsland
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)533
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)