Publier vos produits
ACCESS PRO Folding armrest
Roca

ACCESS PRO Folding armrest

Traduit par Google,
La collection ACCESS d'accoudoirs rabattables est destinée aux groupes à mobilité réduite qui recherchent des solutions ergonomiques, polyvalentes et sophistiquées pour l'espace de la salle de bain. Qualité, fonctionnalité et design au service du bien-être, du confort et de la commodité pour tous les besoins.
Spécification
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150
Spécifications techniques
  • Réference unique.816964009
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAccess
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Description de l'Uniclass 2015Shower seats
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)