Publier vos produits
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
    Roca

    Tempo Robe Hook

    Traduit par Google,
    Patère. Une collection complète d'accessoires au design minimal. Idéal pour les salles de bains urbaines, élégantes et modernes. Les finitions sont mises en évidence pour avoir une longue durée de vie grâce à ses grandes propriétés anti-corrosion et sa résistance. Les accessoires muraux peuvent être facilement fixés avec des vis. Un kit d'installation est inclus avec les produits.
    Spécification
    • Compatible with:
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817020XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsTempo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings