Publier vos produits
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
    Roca

    Tempo Toilet roll holder with cover

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau de papier toilette avec couvercle. Une collection complète d'accessoires au design minimaliste. Idéal pour les salles de bains urbaines, élégantes et modernes. Les finitions se distinguent par leur longue durée de vie grâce à leurs grandes propriétés anticorrosion et à leur résistance. Les accessoires muraux peuvent être facilement fixés avec des vis. Un kit d'installation est inclus avec les produits.
    Spécification
    • Compatible with:
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817033XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsTempo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)116
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings