Publier vos produits
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Tempo Floorstanding toilet brush holder

    Traduit par Google,
    Porte-balai WC à poser. Une collection complète d'accessoires au design minimaliste. Idéal pour les salles de bains urbaines, élégantes et modernes. Ses finitions se distinguent par leur durabilité grâce à leurs excellentes propriétés anticorrosion et leur résistance. Les accessoires muraux se fixent facilement à l'aide de vis. Un kit d'installation est inclus.
    Spécification
    • Compatible with:
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817038XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsTempo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)413
    • Largeur (mm)96
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties