Publier vos produits
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Traduit par Google,
Patère. Une large gamme qui définit et ajuste au maximum tous les éléments qui ont un effet sur la création d'environnements de salle de bain. Ce concept est fonctionnel et s'intègre facilement dans n'importe quel espace.
Spécifications techniques
  • Réference unique.817300002
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSuperinox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)23
  • Largeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)