Publier vos produits
Public Wall-mounted industrial paper dispenser
Public Wall-mounted industrial paper dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted industrial paper dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur de papier industriel mural. Conçue pour être utilisée dans des zones très fréquentées telles que les hôpitaux, les centres commerciaux, les hôtels ou les centres universitaires, la gamme d'accessoires pour espaces publics de Roca allie résistance, sécurité et fonctionnalité dans une large gamme de propositions. Spécifiquement conçus pour un usage intensif, tous les produits de la collection Public sont fabriqués avec des matériaux hautement durables, conçus pour faciliter le travail du personnel d'entretien et de nettoyage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174060xx
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPublic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 29
    • Titre OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires