Publier vos produits
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Une attention particulière aux détails est présente dans cette poubelle de forme arrondie, parfaitement assortie à l'esthétique de la collection Baia. La poubelle, dont la structure est faite d'une seule pièce de métal (pas de joints apparents) avec deux élégantes insertions métalliques en finition brillante. Le mélange des deux finitions métalliques en brossé et brillant offre un effet d'unicité. La couverture de balançoire élégante offre un look discret. Le Greige, équilibre entre le gris et le beige, est un leitmotiv des créations de Giorgio Armani et est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. Il comprend deux insertions de Greige brillant offrant un look ludique de nuances et de luminosité qui en font une pièce accrocheuse. La finition en acier brossé ajoute une touche discrète et sophistiquée dans une touche d'élégance. Il comprend deux insertions en chrome qui ajoutent une touche à un abat-jour classique et sont à la hauteur de l'élégance dans n'importe quel espace. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour améliorer le besp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8175010xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)268
    • Largeur (mm)211
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties