Publier vos produits
Hotels Round - Towel ring
Hotels Round - Towel ring
Hotels Round - Towel ring
Hotels Round - Towel ring
Hotels Round - Towel ring
Hotels Round - Towel ring
Hotels Round - Towel ring
    Roca

    Hotels Round - Towel ring

    Traduit par Google,
    Anneau porte-serviette. Une alliance entre simplicité, style et fonctionnalité. Cette collection a été conçue pour s'adapter à n'importe quel espace et exigence. Inspirée des formes minimalistes, elle se caractérise par sa grande polyvalence. C'est une solution pensée aussi bien pour les petits que les grands projets de conception, qu'ils soient publics ou privés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817579XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHotels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)