Publier vos produits
Hotels Towel ring
Hotels Towel ring
    Roca

    Hotels Towel ring

    Traduit par Google,
    Anneau de serviette. Une alliance entre simplicité, style et fonctionnalité. Cette collection a été conçue pour s'adapter à n'importe quel espace et exigence. Inspiré des formes minimalistes, il se caractérise par sa grande versatilité. C'est une solution pensée pour les petits et les grands projets de conception, qu'ils soient publics ou privés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817610xx0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHotels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)221
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires