Publier vos produits
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Traduit par Google,
Crochet (Peut être installé avec une vis ou un adhésif) Des lignes élégantes et une finition chromée pour une collection d'accessoires de salle de bain qui donne un charme supplémentaire à n'importe quel espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.817660001
  • Famille de produitsRecord
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)57
  • Largeur (mm)55
  • Profondeur (mm)44
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires