Publier vos produits
RECORD Towel ring (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Towel ring (Can be installed with screws or adhesive)

Traduit par Google,
Anneau porte-serviettes (Peut être installé avec des vis ou un adhésif) Des lignes élégantes et une finition chromée pour une collection d'accessoires de salle de bain qui donne un charme supplémentaire à n'importe quel espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.817662001
  • Famille de produitsRecord
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)157
  • Largeur (mm)232
  • Profondeur (mm)69
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings