Publier vos produits
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau papier toilette avec couvercle (installation par vis ou adhésif). Des lignes qui jouent avec la délicatesse et des matériaux qui apportent une grande fermeté interagissent dans cette collection contemporaine.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817731xx0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties