Publier vos produits
Victoria Square Toilet roll holder without cover
Victoria Square Toilet roll holder without cover
    Roca

    Victoria Square Toilet roll holder without cover

    Traduit par Google,
    Victoria - Porte-rouleau de papier toilette sans couvercle. Une vaste gamme d'accessoires au design fonctionnel et intemporel. Outre une installation par vis, Victoria propose un système de fixation adhésif qui empêche le perçage et garantit une résistance élevée (jusqu'à 5 kg de charge statique). Idéal pour les salles de bains privées, les espaces semi-publics et les espaces publics, il est également adapté aux personnes à mobilité réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817890XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsVictoria Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)52
    • Largeur (mm)182
    • Profondeur (mm)64
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers