Publier vos produits
BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)

Traduit par Google,
Meuble bas pour vasque à poser à gauche
Spécifications techniques
  • Réference unique.851357xxx
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)525
  • Largeur (mm)505
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)