Publier vos produits
BEYOND Base unit for in countertop basin on the right
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the right

Traduit par Google,

Meuble bas pour vasque à poser à droite
1400mm
Couleurs et finitions : Blanc brillant et Chêne City

Spécification
  • Compatible With:
    3270B7..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Spécifications techniques
  • Réference unique.851415xxx
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)525
  • Largeur (mm)505
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
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
Produits similaires