Publier vos produits
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)

    Traduit par Google,
    Unik (meuble bas compact avec deux tiroirs et vasque). Conçue par Antonio Bullo, cette collection offre un style à la fois compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser l'espace de la salle de bain. Ses lignes modernes et stylées en font un choix intelligent.
    Spécification
    • Compatible with: A3270M0000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. A816761001 Set of 2 furniture hooks. A816826339 Optional leg set (x2) A816826458 Optional leg set (x2)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851497xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsThe Gap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)537
    • Largeur (mm)805
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)