Publier vos produits
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 605 Pack (base unit 3 drawers, basin and LED mirror)

    Traduit par Google,
    Pack (meuble bas avec trois tiroirs, vasque et miroir LED) Couleurs et finitions : 402 Chêne ville, 434 Frêne nordique, 447 Gris arctique, 153 Gris anthracite brillant & 806 Blanc brillant
    Spécification
    • Included: 812355000 Mirror with upper lighting 851484... Unik (base unit with three drawers and basin) Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851517xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsThe Gap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)763
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)605
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires