Publier vos produits
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
    Roca

    Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)

    4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Pack (meuble bas avec deux portes, vasque, miroir et spot LED). Le design fonctionnel et la simplicité sont des caractéristiques communes à chaque pièce de cette collection, qui s'adapte rapidement et facilement à l'espace de la salle de bain, offrant un design pur et neutre à la salle de bain.
    Spécification
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks. Products Included: A851654806 Unik (base unit and basin) A812333406 Mirror A813092100 LED Spotlight 8,6W
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851662xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVictoria
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)453
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires