Publier vos produits
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror)

    Traduit par Google,
    Pack (meuble bas pour vasque à poser à droite avec deux tiroirs et miroir LED). Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851715xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires