Publier vos produits
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop basin with two drawers
    Roca

    ONA Base unit for over countertop basin with two drawers

    Traduit par Google,
    Meuble bas pour vasque à poser avec deux tiroirs. Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
    Spécification
    • Compatible with: 32768J..0 Over countertop vitreous china basin 32768C..0 Over countertop vitreous china basin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851730xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)