Publier vos produits
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with two drawers and basin)

    Traduit par Google,
    Unik (élément bas avec deux tiroirs et vasque). Pratique et simple, Tenet répond aux besoins de stockage de chaque ménage sans renoncer au design et à la capacité. Poignées modernes et cinq finitions sont les traits caractéristiques d'un meuble à deux tiroirs et vasque intégrée.
    Spécification
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851778xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTenet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)985
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires