Publier vos produits
Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 4 drawers and double bowl basin)

    Traduit par Google,
    Unik (meuble bas avec 4 tiroirs et double vasque) Avec une vasque asymétrique intégrée d'un côté et des poignées contemporaines à tirer, ce meuble est une solution moderne et polyvalente au design unique, disponible en cinq finitions
    Spécification
    • Products included: A816827339 Optional leg set (x4)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851887xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsAleyda
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings