Publier vos produits
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)

    Traduit par Google,
    Unik (meuble bas avec deux tiroirs, un module ouvert et vasque Stonex® finition blanc mat à droite). Meuble de salle de bain moderne et sophistiqué avec lavabo intégré en Stonex® dans une élégante finition mate.
    Spécification
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851938XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTenue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)1005
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework