Publier vos produits
Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)

    Traduit par Google,
    Unik (Meuble bas compact avec un tiroir, tablette inférieure et vasque centrée). Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains façonnée et inspirée par l'architecture et la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumière et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bain. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, de la conception et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
    Spécification
    • Optional: A818024N10 Large felt box with cork cover A818025N10 Small felt box with cork cover
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852038XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)855
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework