Publier vos produits
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin

4.6 sur 5 étoiles4.6(12 Avis)
Traduit par Google,
Meuble bas avec un tiroir et lavabo à droite. Dimensions : Longueur : 1100 mm. Largeur : 460 mm. Hauteur : 450 mm.
Spécification
  • Base unit / Closing and opening system: Soft close drawers Base unit / Doors and drawers combination: 1 Drawer Base unit / Internal dividers Base unit / Internal drawers: 1 Base unit / Internal trays: 1 Base unit / Structure: Drawers Basin / Integrated shelf Basin / Shelf position: Left Basin / Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Faucet installation: On the basin Installation type: Wall-hung Material / Base unit: Chipboard, MDF, Melamine Material / Basin: Vitreous china Space saving syphon included Includes 327541..0 Prisma Wall-hung or vanity vitreous china right hand basin Optional 816819409 Inspira Organizing box 816760001 Prisma Lateral towel rail for base unit 816820409 Inspira Organizing box 816761001 Prisma Set of 2 furniture hooks
Spécifications techniques
  • Réference unique.855949xxx
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsPrisma
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-01
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireMDF
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)