Publier vos produits
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Traduit par Google,
    Colonne à deux portes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.857635XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDelta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1750
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings