Publier vos produits
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Traduit par Google,
    Meuble bas avec un tiroir. Conçue pour une grande flexibilité, la collection Verso offre un style raffiné et des finitions haut de gamme. Son système modulaire permet des configurations sur mesure grâce à différentes combinaisons de tiroirs, portes et étagères, pour répondre à tous les besoins de la salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.858027XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVerso
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)275
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)454
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
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
    Produits similaires