Publier vos produits
BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink

Traduit par Google,
Évier en acier inoxydable à une cuve Cuvette : à gauche
Spécification
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.870N40860
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsBudapest
  • Date de publication2021-03-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures