Publier vos produits
ROMA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

ROMA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
Traduit par Google,
Évier de cuisine à une cuve en acier inoxydable
Spécification
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.870P10400
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsRoma
  • Date de publication2021-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures